text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AAC016TW-1

n° de catalogue : 1SDA068745R1

Description:  A1C 125 TMF 16-300 1P F F IEC

CUP: 8015644696719

Descripteurs

Catégorie

Formula

Spécifications

Product Type

Breaker

Amperage

16 A

Number of Poles

1

FrameSize

125 A

Interruption Rating

18 kA

Approvals

Certification

IEC