Alternate Catalog No. : XT4HE3160MFF000XXX
n° de catalogue : 1SDA068449R1
Description: XT4H 160 MA 160 Im=800...1600 3p F F
CUP: 8015644023553
C.BREAKER TMAX XT4H 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MA Iu 160 A I3=800...1600 A
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Trip Unit |
MA (MCP) |
Product Main Type |
SACE Tmax XT |
Frame size |
XT4 |
Extended Product Type |
XT4H 160 MA 160 Im=800...1600 3p F F |
Standards |
IEC |
Rated Voltage (V) |
690 V |
Rated Current |
160 A |
Interruption Rating |
H |
Number of Poles |
3 |
Approvals
Certification |
IEC |