text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT4SE3125MFF000XXX

n° de catalogue : 1SDA068438R1

Description:  XT4S 160 MA 125 Im=625...12E 3p F F

CUP: 8015644023447

C.BREAKER TMAX XT4S 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MA Iu 125 A I3=625...1250 A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Trip Unit

MA (MCP)

Product Main Type

SACE Tmax XT

Frame size

XT4

Extended Product Type

XT4S 160 MA 125 Im=625...1250 3p F F

Standards

IEC

Rated Voltage (V)

690 V

Rated Current

125 A

Interruption Rating

S

Number of Poles

3

Approvals

Certification

IEC