Alternate Catalog No. : XT4LE4250BFF000XXX
n° de catalogue : 1SDA068397R1
Description: XT4L 250 TMA 250-2500 4p F F InN=100%
CUP: 8015644023034
C.BREAKER TMAX XT4L 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 250 I3=1250...2500 A FULLY RATED NEUTRAL
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Trip Unit |
TMA |
Product Main Type |
SACE Tmax XT |
Frame size |
XT4 |
Extended Product Type |
XT4L 250 TMA 250-2500 4p F F InN=100% |
Standards |
IEC |
Rated Voltage (V) |
690 V |
Rated Current |
250 A |
Interruption Rating |
L |
Number of Poles |
4 |
Approvals
Certification |
IEC |