Alternate Catalog No. : XT4LE4225BFF000XXX
n° de catalogue : 1SDA068396R1
Description: XT4L 250 TMA 225-2250 4p F F InN=100%
CUP: 8015644023027
C.BREAKER TMAX XT4L 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 225 I3=1125...2250 A FULLY RATED NEUTRAL
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Trip Unit |
TMA |
Product Main Type |
SACE Tmax XT |
Frame size |
XT4 |
Extended Product Type |
XT4L 250 TMA 225-2250 4p F F InN=100% |
Standards |
IEC |
Rated Voltage (V) |
690 V |
Rated Current |
225 A |
Interruption Rating |
L |
Number of Poles |
4 |
Approvals
Certification |
IEC |