text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT3SE4200NFF000XXX

n° de catalogue : 1SDA068277R1

Description:  XT3S 250 TMG 200-600 4p F F InN=100%

CUP: 8015644021832

C.BREAKER TMAX XT3S 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMG R 200-600 A FULLY RATED NEUTRAL
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Trip Unit

TMG

Product Main Type

SACE Tmax XT

Frame size

XT3

Extended Product Type

XT3S 250 TMG 200-600 4p F F InN=100%

Standards

IEC

Rated Voltage (V)

690 V

Rated Current

200 A

Interruption Rating

S

Number of Poles

4

Approvals

Certification

IEC