text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT3NE3200NFF000XXX

n° de catalogue : 1SDA068256R1

Description:  XT3N 250 TMG 200-600 3p F F

CUP: 8015644021627

C.BREAKER TMAX XT3N 250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMG R 200-600 A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Trip Unit

TMG

Product Main Type

SACE Tmax XT

Frame size

XT3

Extended Product Type

XT3N 250 TMG 200-600 3p F F

Standards

IEC

Rated Voltage (V)

690 V

Rated Current

200 A

Interruption Rating

N

Number of Poles

3

Approvals

Certification

IEC