Alternate Catalog No. : XT1DE4160DFF000XXX
n° de catalogue : 1SDA068209R1
Description: XT1D 160 4P F F
CUP: 8015644021054
SWITCH-DISCONNECTOR TMAX XT1D 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Trip Unit |
MCS (Molded Case Switch) |
Product Main Type |
SACE Tmax XT |
Frame size |
XT1 |
Extended Product Type |
XT1D 160 4p F F |
Standards |
IEC |
Interruption Rating |
D |
Number of Poles |
4 |
Approvals
Certification |
IEC |