text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT4NE4063JFF000XXX

n° de catalogue : 1SDA068149R1

Description:  XT4N 160 Ekip I In=63A 4p F F

CUP: 8015644020460

C.BREAKER TMAX XT4N 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP-I R 63 A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Trip Unit

Ekip DIP I

Product Main Type

SACE Tmax XT

Frame size

XT4

Extended Product Type

XT4N 160 Ekip I In=63A 4p F F

Standards

IEC

Rated Voltage (V)

690 V

Rated Current

63 A

Interruption Rating

N

Number of Poles

4

Approvals

Certification

IEC