Alternate Catalog No. : XT4NE3200MFF000XXX
n° de catalogue : 1SDA068121R1
Description: XT4N 250 MA 200 Im=1000...2000 3p F F
CUP: 8015644020132
C.BREAKER TMAX XT4N 250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MA Iu 200 A I3=1000...2000 A
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Trip Unit |
MA (MCP) |
Product Main Type |
SACE Tmax XT |
Frame size |
XT4 |
Extended Product Type |
XT4N 250 MA 200 Im=1000...2000 3p F F |
Standards |
IEC |
Rated Voltage (V) |
690 V |
Rated Current |
200 A |
Interruption Rating |
N |
Number of Poles |
3 |
Approvals
Certification |
IEC |