text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT4NE4063BFF000XXX

n° de catalogue : 1SDA068099R1

Description:  XT4N 160 TMA 63-630 4p F F

CUP: 8015644019921

C.BREAKER TMAX XT4N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 63 I3=315...630 A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Trip Unit

TMA

Product Main Type

SACE Tmax XT

Frame size

XT4

Extended Product Type

XT4N 160 TMA 63-630 4p F F

Standards

IEC

Rated Voltage (V)

690 V

Rated Current

63 A

Interruption Rating

N

Number of Poles

4

Approvals

Certification

IEC