text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT4NE3025AFF000XXX

n° de catalogue : 1SDA068081R1

Description:  XT4N 160 TMD 25-300 3p F F

CUP: 8015644019747

C.BREAKER TMAX XT4N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 25-300 A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Trip Unit

TMD

Product Main Type

SACE Tmax XT

Frame size

XT4

Extended Product Type

XT4N 160 TMD 25-300 3p F F

Standards

IEC

Rated Voltage (V)

690 V

Rated Current

25 A

Interruption Rating

N

Number of Poles

3

Approvals

Certification

IEC