Alternate Catalog No. : XT3NE3125MFF000XXX
n° de catalogue : 1SDA068072R1
Description: XT3N 250 MA 125 Im=750...1500 3p F F
CUP: 8015644019532
C.BREAKER TMAX XT3N 250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MA Iu 125 A I3=750...1500 A
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Trip Unit |
MA (MCP) |
Product Main Type |
SACE Tmax XT |
Frame size |
XT3 |
Extended Product Type |
XT3N 250 MA 125 Im=750...1500 3p F F |
Standards |
IEC |
Rated Voltage (V) |
690 V |
Rated Current |
125 A |
Interruption Rating |
N |
Number of Poles |
3 |
Approvals
Certification |
IEC |