text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT3NE3100MFF000XXX

n° de catalogue : 1SDA068071R1

Description:  XT3N 250 MA 100 Im=600...1200 3p F F

CUP: 8015644019525

C.BREAKER TMAX XT3N 250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MA Iu 100 A I3=600...1200 A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Trip Unit

MA (MCP)

Product Main Type

SACE Tmax XT

Frame size

XT3

Extended Product Type

XT3N 250 MA 100 Im=600...1200 3p F F

Standards

IEC

Rated Voltage (V)

690 V

Rated Current

100 A

Interruption Rating

N

Number of Poles

3

Approvals

Certification

IEC