text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT2VE3002MFF000XXX

n° de catalogue : 1SDA067791R1

Description:  XT2V 160 MF 2 IM=28 3P F F

CUP: 8015644695606

C.BREAKER TMAX XT2V 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MF Iu 2 A I3=28 A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Trip Unit

MF

Product Main Type

SACE Tmax XT

Frame size

XT2

Extended Product Type

XT2V 160 MF 2 Im=28 3p F F

Standards

IEC

Rated Voltage (V)

690 V

Rated Current

2 A

Interruption Rating

V

Number of Poles

3

Approvals

Certification

IEC