Alternate Catalog No. : XT2LE3032MFF000XXX
n° de catalogue : 1SDA067786R1
Description: XT2L 160 MA 32 IM=192...448 3P F F
CUP: 8015644016821
C.BREAKER TMAX XT2L 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MA Iu 32 A I3=192...448 A
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Trip Unit |
MA (MCP) |
Product Main Type |
SACE Tmax XT |
Frame size |
XT2 |
Extended Product Type |
XT2L 160 MA 32 Im=192...448 3p F F |
Standards |
IEC |
Rated Voltage (V) |
690 V |
Rated Current |
32 A |
Interruption Rating |
L |
Number of Poles |
3 |
Approvals
Certification |
IEC |