text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT2SE4160NFF000XXX

n° de catalogue : 1SDA067759R1

Description:  XT2S 160 TMG 160-480 4p F F InN=100%

CUP: 8015644016555

C.BREAKER TMGX XT2S 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMG R 160-480 A FULLY RATED NEUTRAL
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Trip Unit

TMG

Product Main Type

SACE Tmax XT

Frame size

XT2

Extended Product Type

XT2S 160 TMG 160-480 4p F F InN=100%

Standards

IEC

Rated Voltage (V)

690 V

Rated Current

160 A

Interruption Rating

S

Number of Poles

4

Approvals

Certification

IEC