Alternate Catalog No. : XT2SE3080NFF000XXX
n° de catalogue : 1SDA067745R1
Description: XT2S 160 TMG 80-240 3p F F
CUP: 8015644016418
C.BREAKER TMGX XT2S 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMG R 80-240 A
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Trip Unit |
TMG |
Product Main Type |
SACE Tmax XT |
Frame size |
XT2 |
Extended Product Type |
XT2S 160 TMG 80-240 3p F F |
Standards |
IEC |
Rated Voltage (V) |
690 V |
Rated Current |
80 A |
Interruption Rating |
S |
Number of Poles |
3 |
Approvals
Certification |
IEC |