text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT2NE4020NFF000XXX

n° de catalogue : 1SDA067728R1

Description:  XT2N 160 TMG 20-160 4p F F

CUP: 8015644016241

C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMG R 20-160 A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Trip Unit

TMG

Product Main Type

SACE Tmax XT

Frame size

XT2

Extended Product Type

XT2N 160 TMG 20-160 4p F F

Standards

IEC

Rated Voltage (V)

690 V

Rated Current

20 A

Interruption Rating

N

Number of Poles

4

Approvals

Certification

IEC