Alternate Catalog No. : XT2LE3160BFF000XXX
n° de catalogue : 1SDA067648R1
Description: XT2L 160 TMA 160-1600 3P F F
CUP: 8015644015442
C.BREAKER TMAX XT2L 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 160 I3=800...1600 A
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Trip Unit |
TMA |
Product Main Type |
SACE Tmax XT |
Frame size |
XT2 |
Extended Product Type |
XT2L 160 TMA 160-1600 3p F F |
Standards |
IEC |
Rated Voltage (V) |
690 V |
Rated Current |
160 A |
Interruption Rating |
L |
Number of Poles |
3 |
Approvals
Certification |
IEC |