text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT2LE3004AFF000XXX

n° de catalogue : 1SDA067632R1

Description:  XT2L 160 TMD 4-40 3p F F

CUP: 8015644015282

C.BREAKER TMAX XT2L 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 4-40 A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Trip Unit

TMD

Product Main Type

SACE Tmax XT

Frame size

XT2

Extended Product Type

XT2L 160 TMD 4-40 3p F F

Standards

IEC

Rated Voltage (V)

690 V

Rated Current

4 A

Interruption Rating

L

Number of Poles

3

Approvals

Certification

IEC