text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT1SEN125AFF000XXX

n° de catalogue : 1SDA067443R1

Description:  XT1S 160 TMD 125-12E 4p F F InN=50%

CUP: 8015644013370

C.BREAKER TMAX XT1S 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 125-1250 A NEUTRAL = 50% PHASES
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Trip Unit

TMD

Product Main Type

SACE Tmax XT

Frame size

XT1

Extended Product Type

XT1S 160 TMD 125-1250 4p F F InN=50%

Standards

IEC

Rated Voltage (V)

690 V

Rated Current

125 A

Interruption Rating

S

Number of Poles

4

Approvals

Certification

IEC