text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT1SE3160AFF000XXX

n° de catalogue : 1SDA067436R1

Description:  XT1S 160 TMD 160-1600 3p F F

CUP: 8015644013301

C.BREAKER TMAX XT1S 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 160-1600 A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Trip Unit

TMD

Product Main Type

SACE Tmax XT

Frame size

XT1

Extended Product Type

XT1S 160 TMD 160-1600 3p F F

Standards

IEC

Rated Voltage (V)

690 V

Rated Current

160 A

Interruption Rating

S

Number of Poles

3

Approvals

Certification

IEC