text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : XT2NE3013MFF000XXX

n° de catalogue : 1SDA067048R1

Description:  XT2N 160 MF 12,5 IM=175 3P F F

CUP: 8015644009540

C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MF Iu 12,5 A I3=175 A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Trip Unit

MF

Product Main Type

SACE Tmax XT

Frame size

XT2

Extended Product Type

XT2N 160 MF 12,5 Im=175 3p F F

Standards

IEC

Rated Voltage (V)

690 V

Rated Current

12.5 A

Interruption Rating

N

Number of Poles

3

Approvals

Certification

IEC