text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ABN225TW-4

n° de catalogue : 1SDA066797R1

Description:  A2N 250 TMF 225-2250 4P F F IEC

CUP: 8015644007072

Descripteurs

Catégorie

Formula

Spécifications

Product Type

Breaker

Amperage

225 A

Number of Poles

4

FrameSize

250 A

Interruption Rating

30 kA

Approvals

Certification

IEC