text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ABC250TW-4

n° de catalogue : 1SDA066792R1

Description:  A2C 250 TMF 250-2500 4P F F IEC

CUP: 8015644694418

Descripteurs

Catégorie

Formula

Spécifications

Product Type

Breaker

Amperage

250 A

Number of Poles

4

FrameSize

250 A

Interruption Rating

30 kA

Approvals

Certification

IEC