text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ABC200TW-4

n° de catalogue : 1SDA066790R1

Description:  A2C 250 TMF 200-2000 4P F F IEC

CUP: 8015644007003

Descripteurs

Catégorie

Formula

Spécifications

Product Type

Breaker

Amperage

200 A

Number of Poles

4

FrameSize

250 A

Interruption Rating

30 kA

Approvals

Certification

IEC