text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ABC225TW

n° de catalogue : 1SDA066779R1

Description:  A2C 250 TMF 225-2250 3P F F IEC

CUP: 8015644694357

Descripteurs

Catégorie

Formula

Spécifications

Product Type

Breaker

Amperage

225 A

Number of Poles

3

FrameSize

250 A

Interruption Rating

30 kA

Approvals

Certification

IEC