text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ABC200TW

n° de catalogue : 1SDA066778R1

Description:  A2C 250 TMF 200-2000 3P F F IEC

CUP: 8015644006884

Descripteurs

Catégorie

Formula

Spécifications

Product Type

Breaker

Amperage

200 A

Number of Poles

3

FrameSize

250 A

Interruption Rating

30 kA

Approvals

Certification

IEC