text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AAB040TW-4

n° de catalogue : 1SDA066737R1

Description:  A1B 125 TMF 40-400 4P F F IEC

CUP: 8015644694159

Descripteurs

Catégorie

Formula

Spécifications

Product Type

Breaker

Amperage

40 A

Number of Poles

4

FrameSize

125 A

Interruption Rating

25 kA

Approvals

Certification

IEC