text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AAB030TW-4

n° de catalogue : 1SDA066736R1

Description:  A1B 125 TMF 30-300 4P F F IEC

CUP: 8015644006464

Descripteurs

Catégorie

Formula

Spécifications

Product Type

Breaker

Amperage

30 A

Number of Poles

4

FrameSize

125 A

Interruption Rating

25 kA

Approvals

Certification

IEC