text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AAB015TW

n° de catalogue : 1SDA066697R1

Description:  A1B 125 TMF 15-300 3P F F IEC

CUP: 8015644006075

Descripteurs

Catégorie

Formula

Spécifications

Product Type

Breaker

Amperage

15 A

Number of Poles

3

FrameSize

125 A

Interruption Rating

25 kA

Approvals

Certification

IEC