text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AAN080TW-1

n° de catalogue : 1SDA066693R1

Description:  A1N 125 TMF 80-800 1P F F IEC

CUP: 8015644006037

Descripteurs

Catégorie

Formula

Spécifications

Product Type

Breaker

Amperage

80 A

Number of Poles

1

FrameSize

125 A

Interruption Rating

18 kA

Approvals

Certification

IEC