text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AAN040TW-1

n° de catalogue : 1SDA066689R1

Description:  A1N 125 TMF 40-400 1P F F IEC

CUP: 8015644693923

Descripteurs

Catégorie

Formula

Spécifications

Product Type

Breaker

Amperage

40 A

Number of Poles

1

FrameSize

125 A

Interruption Rating

18 kA

Approvals

Certification

IEC