text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AAN030TW-1

n° de catalogue : 1SDA066688R1

Description:  A1N 125 TMF 30-300 1P F F IEC

CUP: 8015644005481

Descripteurs

Catégorie

Formula

Spécifications

Product Type

Breaker

Amperage

30 A

Number of Poles

1

FrameSize

125 A

Interruption Rating

18 kA

Approvals

Certification

IEC