text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ABB175TW-4

n° de catalogue : 1SDA066556R1

Description:  A2B 250 TMF 175-1750 4P F F IEC

CUP: 8015644693275

Descripteurs

Catégorie

Formula

Spécifications

Product Type

Breaker

Amperage

175 A

Number of Poles

4

FrameSize

250 A

Interruption Rating

25 kA

Approvals

Certification

IEC