text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ABN250TW-2

n° de catalogue : 1SDA066547R1

Description:  A2N 250 TMF 250-2500 2P F F IEC

CUP: 8015644004590

Descripteurs

Catégorie

Formula

Spécifications

Product Type

Breaker

Amperage

250 A

Number of Poles

2

FrameSize

250 A

Interruption Rating

25 kA

Approvals

Certification

IEC