text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ABN125TW-2

n° de catalogue : 1SDA066542R1

Description:  A2N 250 TMF 125-1250 2P F F IEC

CUP: 8015644693206

Descripteurs

Catégorie

Formula

Spécifications

Product Type

Breaker

Amperage

125 A

Number of Poles

2

FrameSize

250 A

Interruption Rating

25 kA

Approvals

Certification

IEC