text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AAA060TW-4

n° de catalogue : 1SDA066530R1

Description:  A1A 125 TMF 60-600 4P F F IEC

CUP: 8015644004422

Descripteurs

Catégorie

Formula

Spécifications

Product Type

Breaker

Amperage

60 A

Number of Poles

4

FrameSize

125 A

Interruption Rating

10 kA

Approvals

Certification

IEC