text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AAA050TW

n° de catalogue : 1SDA066515R1

Description:  A1A 125 TMF 50-500 3P F F IEC

CUP: 8015644693077

Descripteurs

Catégorie

Formula

Spécifications

Product Type

Breaker

Amperage

50 A

Number of Poles

3

FrameSize

125 A

Interruption Rating

10 kA

Approvals

Certification

IEC