text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AAA030TW

n° de catalogue : 1SDA066513R1

Description:  A1A 125 TMF 30-300 3P F F IEC

CUP: 8015644004255

Descripteurs

Catégorie

Formula

Spécifications

Product Type

Breaker

Amperage

30 A

Number of Poles

3

FrameSize

125 A

Interruption Rating

10 kA

Approvals

Certification

IEC