text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AAN070TW-2

n° de catalogue : 1SDA066503R1

Description:  A1N 125 TMF 70-700 2P F F IEC

CUP: 8015644693022

Descripteurs

Catégorie

Formula

Spécifications

Product Type

Breaker

Amperage

70 A

Number of Poles

2

FrameSize

125 A

Interruption Rating

25 kA

Approvals

Certification

IEC