text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AAC070TW-1

n° de catalogue : 1SDA066492R1

Description:  A1C 125 TMF 70-700 1P F F IEC

CUP: 8015644692971

Descripteurs

Catégorie

Formula

Spécifications

Product Type

Breaker

Amperage

70 A

Number of Poles

1

FrameSize

125 A

Interruption Rating

18 kA

Approvals

Certification

IEC