Alternate Catalog No. : KXTAAUX
n° de catalogue : 1SDA066422R1
Description: AUX 1Q 250VAC/DC XT1...XT6
CUP: 8015644692643
1 CHANGEOVER CONTACT OPEN-CLOSED V <(><<)> 250V AC-DC XT1..XT4
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Accessory Type |
Auxiliary contacts |
Product Main Type |
Accessories - Electrical and Aux Contacts |
Frame size |
XT1 |
Extended Product Type |
AUX 1Q 250Vac/dc XT1...XT4 |
Standards |
IEC |
Approvals
Certification |
IEC 6947-2 |