text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : KXTCUVRCW4

n° de catalogue : 1SDA066405R1

Description:  UVR-C XT2-XT4 W 110-127Vac-110-125Vdc

CUP: 8015644003159

UNDERVOLTAGE RELEASE WIRED 110...127V AC-110...125V DC FOR WITHDRAWABLE CIRCUIT-BREAKER XT2-XT4
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Accessory Type

Undervoltage Release (UVR)

Product Main Type

Accessories - Electrical and Aux Contacts

Frame size

XT2
XT4

Extended Product Type

UVR-C XT2-XT4 W 110-127Vac-110-125Vdc

Standards

IEC

Rated Voltage (V)

110 ... 127 V AC
110 ... 125 V DC

Approvals

Certification

IEC 6947-2