Alternate Catalog No. : KXTCUVRCW3
n° de catalogue : 1SDA066404R1
Description: UVR-C XT2-XT4 W 60 Vac/dc
CUP: 8015644692575
UNDERVOLTAGE RELEASE WIRED 60V AC-DC FOR WITHDRAWABLE CIRCUIT-BREAKER XT2-XT4
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Accessory Type |
Undervoltage Release (UVR) |
Product Main Type |
Accessories - Electrical and Aux Contacts |
Frame size |
XT2 |
Extended Product Type |
UVR-C XT2-XT4 W 60 Vac/dc |
Standards |
IEC |
Rated Voltage (V) |
60 V AC |
Approvals
Certification |
IEC 6947-2 |