text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : KXTAUVRCFP3

n° de catalogue : 1SDA066397R1

Description:  UVR-C XT1..XT4 F/P 60 Vac/dc

CUP: 8015644003074

UNDERVOLTAGE RELEASE WIRED 60V AC-DC FOR C.BREAKER FIXED-PLUG-IN XT1..XT4
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Accessory Type

Undervoltage Release (UVR)

Product Main Type

Accessories - Electrical and Aux Contacts

Frame size

XT1
XT2
XT3
XT4

Extended Product Type

UVR-C XT1..XT4 F/P 60 Vac/dc

Standards

IEC

Rated Voltage (V)

60 V AC
60 V DC

Approvals

Certification

IEC 6947-2