text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : KXTAUVR5

n° de catalogue : 1SDA066392R1

Description:  UVR XT1..XT4 220-240Vac-220-250Vdc

CUP: 8015644692513

UNDERVOLTAGE RELEASE 220...240V AC-220...250V DC XT1..XT4
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Accessory Type

Undervoltage Release (UVR)

Product Main Type

Accessories - Electrical and Aux Contacts

Frame size

XT1
XT2
XT3
XT4

Extended Product Type

UVR XT1..XT4 220-240Vac-220-250Vdc

Standards

IEC

Rated Voltage (V)

220 ... 240 V AC
220 ... 250 V DC

Approvals

Certification

IEC 6947-2