text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : KXTASORCFPB

n° de catalogue : 1SDA066322R1

Description:  SOR-C XT1..XT4 F/P 24-30 VAC/DC

CUP: 8015644002305

SHUNT OPENING RELEASE WIRED 24...30V AC-DC FOR FIXED-PLUG-IN XT1..XT4
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt

Descripteurs

Catégorie

SACE Tmax XT

Spécifications

Accessory Type

Shunt Trip

Product Main Type

Accessories - Electrical and Aux Contacts

Frame size

XT1
XT2
XT3
XT4

Extended Product Type

SOR-C XT1..XT4 F/P 24-30 Vac/dc

Standards

IEC

Rated Voltage (V)

24 ... 30 V AC
24 ... 30 V DC

Approvals

Certification

IEC 6947-2