Alternate Catalog No. : KXTASORE
n° de catalogue : 1SDA066317R1
Description: SOR XT1..XT4 220...240 VAC-220...250 VDC
CUP: 8015644002251
SHUNT OPENING RELEASE 220...240V AC-220...250V DC XT1..XT4
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
https://new.abb.com/low-voltage/products/circuit-breakers/xt
Descripteurs
Catégorie |
SACE Tmax XT |
Spécifications
Accessory Type |
Shunt Trip |
Product Main Type |
Accessories - Electrical and Aux Contacts |
Frame size |
XT1 |
Extended Product Type |
SOR XT1..XT4 220...240 Vac-220...250 Vdc |
Standards |
IEC |
Rated Voltage (V) |
220 ... 240 V AC |
Approvals
Certification |
IEC 6947-2 |